製造中止の予定
igus-icon-lupe
- 特に高い応力に対応
- 外被:TPE
- 耐油性:耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MBで試験済み)。
- ハロゲンフリー
- シリコーンフリー
- 耐加水分解性、耐微生物分解性
- PVCフリー
- CFRIP
- チェーンフレックス クラス: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9120094
igus-icon-info
この製品は生産終了モデルです。
igus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。