レディーケーブル フィードバックケーブル、Lenze EYF0022VxxxxA00G03相当、延長ケーブル、TPE 7.5xd

製造中止の予定
MAT9120082 product image
igus-icon-lupe
  • 特に高い応力に対応
  • 外被:TPE
  • 耐油性:耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MBで試験済み)。
  • ハロゲンフリー
  • シリコーンフリー
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • PVCフリー
  • CFRIP
  • チェーンフレックス クラス: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9120082
igus-icon-info

この製品は生産終了モデルです。

InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。