igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
- 負荷レベル: 特に高い負荷用
- 外被:TPE
- 耐油性: 耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MBで試験済み)
- ハロゲンフリー
- シリコーンフリー
- 耐加水分解性、耐微生物分解性
- PVCフリー
- CFRIP
- チェーンフレックス クラス: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9120021
igus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。