dryve モーター制御ユニット - 選択、クリック、制御
ストローク、位置、速度、稼働時間などを、
新しいウェブベースの制御ユニットで簡単に定義できますフラットガントリーと2軸デルタロボット用
- ソフトウェアやアプリのインストールは不要で、迅速な起動
- スマートフォン、タブレット、ノートパソコンで使用可能
- 簡単で直感的なインターフェース、制御システムはわずか数分でセットアップ可能
- 様々な産業用コントローラと互換性あり (例 Siemens S7 / Beckhoff)
- DCモーター、ECモーター、ステッピングモーター用
- 優れたコスト効率
すぐに接続可能
dryveモーター制御システムは、お使いのネットワークにつなげることも、ケーブルを使って直接コントロールユニット(PCやPLC)につなげることも可能です。
その後は、ブラウザ上ですぐに制御システムをスタートしていただけます。ソフトウェアをインストールする必要はありません。これにより、1分で調整を行うことができます。
シンプルな制御システム
シンプルかつ直観的なブラウザインターフェースを使って、初めての方でもリニアガイドの移動距離、送り位置、
速度、運転時間をパラーメータ化することができます。
ループと呼ばれる繰り返し動作も、わずか数秒で設定が可能です。ティーチ機能を使えば、マウスを1回クリックするだけで送り位置を設定することができます。
工業規格
CANopenやModbus TCPのような標準化された通信プロトコルをゲートウェイとして使用することで、Siemens S7やBeckhoffといった
産業用コントローラーに簡単に接続できます。
10系統のデジタル入力と5系統のデジタル出力を備え、産業用制御機器との通信が簡単に行えます。
また、ArduinoやRaspberry Piのような安価なオープンソースモジュールとの通信も可能です。
パワフルなテクノロジー
dryveは、DCモーター、ECモーター、ステッピングモーターなど、さまざまなタイプのモーターをオープンループとクローズドループの両方でサポートします。
最大48Vの高電源電圧で、モーターの高速運転を確実にします。7Aの強力な公称電流と21Aの高いピーク電流により、パワフルでダイナミックな動きを実現しました。