連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

チェーンフレックス 光ファイバーケーブル CFROBOT5

  • 要件: 捻回(ねじれ)使用対応
  • 外被: TPE
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 耐油性: 高い耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
  • 耐紫外線性
  • PVCフリー
  • チェーンフレックス クラス: 6.1.4.3

製品情報
チェーンフレックス 光ファイバーケーブル CFROBOT5
 
主な用途
  • ねじれ・捻回使用における非常に高い負荷に対応
  • 高耐油性、耐バイオオイル性
  • 屋内・屋外での使用、耐紫外線性
  • ロボットや3D動作に対応
  • ロボット、ハンドリング装置
無償交換保証向け耐用往復回数
さらに詳しく: チェーンフレックス 無償交換保証
捻回数*    500万750万1000万
温度 最高速度 [°/s] 最高加速度 [°/s²]最大捻回角度最小曲げ半径 [係数 x d]最小曲げ半径 [係数 x d]
最低/最高 [°C] 捻回 捻回[°/m][°/m][°/m]
-35 / -25     ±150 ±90 ±30
-25 / +70 180 60 ±180 ±120 ±60
+70 / +80     ±150 ±90 ±30
* より多くの捻回数も可能 - 個別条件での計算はお問い合わせください。
証明書と規格
耐紫外線性
高い シリコンフリー
シリコンフリー (PV 3.10.7準拠、1992年)。 ハロゲンフリー
EN 60754準拠 鉛不使用
RoHS-II指令(2011/65/EU)準拠 クリーンルーム
ISOクラス1、CF9.15.07準拠の外被、IPA(14644-1)審査 CE
2014/35/EU準拠
テクニカル データ
ダウンロード

コンサルティング

お気軽にお問い合わせください。

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間