レディーケーブル レゾルバケーブル、Beckhoff ZK4531-0020-xxxx相当、延長ケーブル、TPE 6.8 x d

MAT9920302 product image
igus-icon-lupe
MAT9920302 product image
igus-icon-lupe
2 から 1
MAT9920302 product image
MAT9920302 product image
  • 負荷レベル: 特に高い負荷用
  • 外被:TPE
  • 全体シールド
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MBで試験済み) 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • ハロゲンフリー
  • シリコーンフリー
  • PVCフリー
  • 耐紫外線性
  • チェーンフレックス クラス: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9920302
InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。