レディーケーブル サーボケーブル、Baumüller 413410 (10 m)相当、20 A ベースケーブル、PVC 7.5 x d

MAT9295022 product image
igus-icon-lupe
MAT9295022 product image
igus-icon-lupe
2 から 1
MAT9295022 product image
MAT9295022 product image
  • 負荷レベル: 高負荷向け
  • 外被:PVC
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-4-1準拠)
  • シリコーンフリー
  • 難燃性
  • 全体シールド
  • CFRIP
  • チェーンフレックス クラス: 5.5.2.1
igus-icon-lieferzeitMAT9295022
InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。