ドライギア Apiro DCモータキット

RL-A51.0114 product image
igus-icon-lupe
RL-A51.0114 product image
igus-icon-lupe
2 から 1
RL-A51.0114 product image
RL-A51.0114 product image
  • トルク:0.1Nm~1.8Nm
  • 動作電圧:12VDCおよび24VDC
  • 最大回転数:440rpm
  • モータ接続: 薄型コネクタ
  • 保護等級: IP30
  • バッテリからの動作可能


価格にギヤボックスは含まれません


igus-icon-lieferzeitRL-A51.0114
0.5