ドライリンRめがね形角ブロックには、オープン型とクローズド型があります。 オープン型は、サポート付き軸のキャリッジとして使用することができます。
お客様の条件に最適のスライド部を選定していただけます。高速用、-50°C~+250°Cの温度環境向け、FDA準拠など、 用途に最適な材質を取り揃えております。
プロパティ | イグスすべり軸受 の特徴 | 転がり軸受 の特徴 | イグスすべり軸受 の技術データ | 転がり軸受の技術データ | 特に関連性の高い産業: |
---|---|---|---|---|---|
精度 | + | +++ | 0.02 ~ 0.15mm | 0.001 ~ 0.01mm | 工作機械、CNCマシニング、電子機器 |
完全に無潤滑 | +++ | + | 医療機器、包装/食品機械、クリーンルーム、消費財 | ||
メンテナンスフリー | +++ | + | 多くの産業機械 | ||
軽量メリット | +++ | + | アルミ約2.7g/cm³ ポリマー約1.5g/cm³ | スチール約7.8g/cm³ | 搬送装置、オートメーション、研究室、レジャー用品 |
低荷重時の高加速への対応性 | +++ | + | 包装機械、搬送システム、オートメーション | ||
高荷重時の高加速への対応性 | + | +++ | 包装機械、搬送システム、オートメーション | ||
ストローク長ばらつきへの対応 | +++ | ++ | カメラスライダー、繊維機械 | ||
摩擦係数 | + | +++ | 0.15 - 0.3 µ | 0.001 - 0.05 µ | 手動調整、揺動 |
汚れへの耐性 | +++ | + | 包装機械、石材加工機、繊維機械、紙加工機、プリント装置 | ||
騒音低減 ¹ | +++ | ++ | 45 dB | 60 dB | 薬品機器、研究施設、家具 |
価格メリット | +++ | ++ | 多くの産業機械 | ||
耐食性 | ++ | + | 充填機、薬品機械、食品機械 | ||
磁性 | + | +++ | 樹脂、アルミ | スチール | 薬品機械、試験装置 |
耐薬品性 | +++ | + | SUS316Ti + イグリデュールX | 1.4112 | 薬品機械、食品機械、電気めっき装置、充填機 |
モジュールの互換性 | +++ | + | 冶具工具、自動化の組立ライン | ||
振動のない静かな走行 | +++ | ++ | カメラスライダー、検査機械、薬品機械、3Dプリンター | ||
短いストロークへの適性 | +++ | + | 繊維機械、ハンドリング装置 | ||
組み立てが容易で交換も迅速 | +++ | + | 冶具工具、自動化の組立ライン | ||
剛性 | + | +++ | 工作機械、CNCマシニング、電子機器 | ||
10m以上の長いストローク | ++ | + | カメラ装置、マテリアルハンドリング、物流倉庫 | ||
耐熱性 | +++ | + | +250°Cまで | 薬品 | |
滑らかな走行 | + | +++ | 手動調整 | ||
最大加速度 ² | +++ | ++ | 50m/s² | 15m/s² | 自動化装置、搬送システム |
最高速度 ² | +++ | + | 30 m/s | 5 ~ 10m/s | 自動化装置、搬送システム |