×
ドライリンR ハウジング
完全無潤滑、ボールブッシュと寸法互換性あり
ドライリンRピローブロックは、耐久性に優れた高性能樹脂製スライド部の滑りで動く丸軸用ハウジングユニットです。 そのため、無潤滑・無給油で衛生的に使用できます。 ピローブロックの形状は頑丈なだけでなく、従来型のボール式リニアガイドと寸法互換性があるため、簡単に置き換えが可能です。
クローズド型ハウジング
アルマイト処理アルミニウム製アダプタ
スライド部組込済み
手動クランプ付き
調節可能なハウジングもあり
クローズド型ハウジングへ
オープン型ハウジング
アルマイト処理アルミニウム製アダプタ
スライド部組込済み
手動クランプ付き(オプション)
フローティングベアリング選択可能
オープン型ハウジングへ
フランジ型ハウジング
アルマイト処理アルミニウム製アダプタ
丸フランジ型、角フランジ型
フローティングベアリング選択可能
フランジ型ハウジングへ
ドライリン新提案2021 - 丸軸用の分割型リニアハウジングを今すぐご確認ください
技術を上げて、コストを下げる:イグスは常に少なくともこれらの内一つを提供します。それが私たちの使命であり、長年にわたって皆様に提供してきたものです。2021年という節目の年の巨大な挑戦は、私たちをさらに大きな努力に駆り立てます。2021年ドライリン新提案をぜひご確認ください。
分割型リニアハウジングへ
ピローブロック、アルミニウム製ハウジングおよびスライド部付き
アルミニウム製ハウジング
ドライリンRリニアガイドを組込み
直列組合せ型、2つのリニアガイドを組込み
長尺または短尺
オープン型またはクローズド型
ハウジング内のベアリング固定はDIN 472スナップリングを使用
アルミニウム製ハウジングベアリングへ
ドライリンR めがね形角ブロック
サポート付き / サポート無し軸用
平行に設置された軸用
アルミニウム製ハウジング
自動調心あり
ドライリンRリニアガイドを4つ組込
他のスライド部と組み合わせて提供することも可能 (オプション)
ハウジング内のベアリング固定はスナップリングを使用 (DIN 472準拠)
ドライリンR めがね形角ブロック一覧へ
フローティングベアリングが平行誤差を吸収
ドライリンR 設計ガイド
フローティングベアリングは、平行軸での用途に適しています。 形状的な特徴から、軸心のずれおよび平行度の誤差が吸収されます。硬質アルマイト処理は、アルミニウム製アダプタを摩耗から守ります。
ドライリンR - 設計のヒント
ドライリンR組立品を5ステップで構成
「ドライリン リニアガイド エキスパート」を使用すると、用途に適したドライリンR丸軸リニアガイドを構成し、その予測寿命を計算することができます。
丸軸システムを構成
ドライリンR製品概要へ