×
リニアガイド「ドライリン」試験施設
リニアガイド「ドライリン」は、高性能ポリマーで作られたスライド部により、耐摩耗性、静音性、耐汚性、高温耐性に優れ、無潤滑・無給油で動作します。 これらの特性を確保するため、当社では広さ約3,800m2の試験施設で、実際の使用条件に基づいた幅広い試験を行っています。 様々な要件に対応できるように、毎年135兆回以上のテスト動作が実行されています。
何がどのように試験されているのか?
ドライリン製品は試験施設内の様々なコンディションのもと、54の試験箇所にて試験を受けています。 加えて、組立品の機能試験や、寿命予測、強度や破壊試験も行われます。
製品が様々な環境で確実に機能するために、水中から粉塵環境まで幅広い条件下で試験しています。 試験結果はデータベースに保存され、随時WEB上での寿命計算ツールに反映されます。 これにより誰でも無料のオンラインツールを使用して製品の予測寿命の計算が可能です。
リニアガイド試験施設内にはどんな試験装置があるのか?
直動ロングストローク
揺動摩耗量試験
最大荷重 200N
表面速度 0.01m/s
室温にて試験
可能な軸径 10mm
ストローク長さ 300mm
水中試験可能
直動中の摩擦係数及び摩耗量
最大荷重 2500N
表面速度 0.2m/s
室温にて試験
可能な軸径: 20mm
ストローク長さ 200mm
リニアガイド水中試験
揺動摩耗量試験
最大荷重 100N
表面速度 0.01m/s
室温にて試験
可能な軸径 10mm
Previous
Next
どのオンラインツールが試験データを取得するのか?
製品/材質試験の結果は新規開発や製品改良に使用されるほか、製品検索や寿命予測計算のために当社の無料オンラインツールにも組み込まれます。 各製品エリアごとに、製品を要件(圧縮強度やラジアル荷重)から比較して寿命予測計算が可能な「エキスパートシステム」などのツールがあります。
リニアガイド用エキスパートシステム
送りねじ用エキスパートシステム
スライドテーブル コンフィギュレータ
スライドテーブル製品検索兼寿命予測計算
スマートプラスチックi.Cee
で予知保全
イグスの試験施設からの試験抜粋
当社はリニアガイドを摩擦係数から耐用年数まで徹底的に試験します。 多数の製品および材質試験に加えて、各お客様の条件での試験も行います。 以下は試験の一部です。
イグリデュールJ260は炭素繊維製軸との組合せで低摩耗
お客様の軸との組合せで低摩耗
試験レポート:イグス ドライスピンテクノロジー
3Dプリントで印刷されたナットと、丸棒から機械加工されたナットの比較試験
ドライリンは競合と比較して最大61%低摩耗
送りねじ駆動スライドテーブルの試験で、必要寿命の2倍を達成
歯付きベルト駆動アクチュエータの長期試験
お客様のアプリケーションも試験します
実地試験は出来ないけれども、使用前に材質をを実際の使用条件下で試したいということはありませんか?または特殊な用途に対する最適な製品を探しているといったことは?まったく問題ありません。 最適なイグス製品の選定のために、当社試験施設内でお客様の用途を試験することができます。すべり軸受でもエナジーチェーンでもケーブルでも、製品は問いません。詳しくはお問合せ下さい。
お問合せはこちら
イグス試験施設の様々なエリア
ドライリン リニアガイド
ベアリングの試験施設
ロボリンク・ローコストオートメーション
ロボット部品向け試験施設
エナジーチェーン
エナジーチェーン試験施設
チェーンフレックスケーブル
可動ケーブルの試験施設
冷凍室
イグス試験施設内の冷凍室
イグス試験施設
試験施設トップページへ