×
リニアブッシュ ドライリンR
ボールブッシュと寸法互換性あり
ドライリンRリニアブッシュは、耐摩耗性に優れた樹脂製スライド部の滑りで動く丸軸用ガイドです。 ドライリンRリニアガイドは、従来型のボール式リニアガイドと寸法互換性があるため、問題なく交換が可能です。 また特殊な形状が、苛酷な環境でも堅牢性を確実なものにしています。
クローズド型リニアベアリング
サポート無しの軸用
他のスライド部と組み合わせて提供することも可能 (オプション)
一体型ポリマー製、硬質アルマイト処理アルミニウム製、またはステンレス製
クローズド型リニアベアリング
オープン型リニアベアリング
サポート付き/部分サポート付き軸用
アルマイト処理アルミニウム製アダプタ
フローティングベアリング選択可能
オープン型リニアベアリング
分割型リニアベアリング
軸を取り外すことなく、スライド部を素早く交換
他のスライド部と組み合わせて提供することも可能 (オプション)
アルマイト処理アルミニウム製アダプタ
分割型リニアベアリング
ドライリン新提案2021 - 剛性が向上した新しい丸軸リニアガイドを今すぐご確認ください
技術を上げて、コストを下げる:イグスは常に少なくともこれらの内一つを提供します。それが私たちの使命であり、長年にわたって皆様に提供してきたものです。2021年という節目の年の巨大な挑戦は、私たちをさらに大きな努力に駆り立てます。2021年ドライリン新提案をぜひご確認ください。
新しい丸軸リニアガイドへ
ドライリンR リニアベアリングのメリット
無潤滑
標準的なボールブッシュと同寸法
ハウジング形状の多様な選択肢
軸、軸端サポート、各種アクセサリを在庫
軸材質は8種類
スライド部の交換が可能
ハウジングは軟質ステンレス製もあり
ドライリンR製品一覧へ
リニアベアリング用スライド部
さまざまな用途に対応
アダプタの穴にクリップ固定
軸方向の固定はスナップリング
溝のよじれ防止は、安全用ピンのラッチで
イグリデュールXスライド部 -100°C~250°Cまで
イグリデュールE7 最大8倍長寿命
イグリデュールA160 FDA準拠
スライド部についてさらに詳しく
ドライリンR めがね形角ブロック
サポート付き / サポート無し軸用
平行に設置された軸用
アルミニウム製ハウジング
自動調心あり
ドライリンRリニアガイドを4つ組込
他のスライド部と組み合わせて提供することも可能 (オプション)
ハウジング内のベアリング固定はスナップリングを使用 (DIN 472準拠)
ドライリンR めがね形角ブロック一覧へ
ドライリンRリニアシャフト
あらゆる直動用途に最適な材質
最適な摺動特性を持つ硬質アルマイト処理アルミニウム製軸
耐食性に優れたステンレス製軸
硬化スチール製とステンレス製軸
非金属で軽量な炭素繊維製軸
サポート付きまたは無しリニアシャフト
ドライリンR 軸について詳しく
ドライリンR リニアブッシュの設計
シャフトガイド用フローティングベアリング
ドライリンRのフローティングベアリングは、平行軸での用途に適しています。 形状的な特徴から、軸芯のずれおよび平行度の誤差が吸収され、また駆動機構から最も遠い軸に使用するのが適当です。
ドライリンR - 設計のヒント
ドライリンRリニアブッシュを5ステップで構成
「ドライリン リニアガイド エキスパート」を使用すると、用途に適したドライリンRリニアガイドを構成し、その予測寿命を計算することができます。
ドライリンR組立品を構成
ドライリンR製品概要へ