×
ドライリンRリニアシャフト
様々な直動用途に対応する精密なリニアシャフト
リニアシャフト
硬質アルマイト処理アルミニウム
スチール製、硬質クロムめっきタイプもあり
外径6-60mm
リニアシャフトへ
サポート付き軸
硬質アルマイト処理アルミニウム
スチールもしくはステンレス製もあり
サポート付き、部分サポート付き
サポート付き軸へ
ステンレス製軸
外径 6~50mm
硬質クロムめっきタイプあり
優れた耐食性
ステンレス製軸
ドライリンRリニアブッシュを5ステップで構成
「ドライリン リニアガイド エキスパート」を使用すると、用途に適したドライリンRリニアガイドを構成し、その予測寿命を計算することができます。
ドライリンR組立品を構成
ドライリンR リニアブッシュ
メリットの一覧
最適な摺動特性を持つ硬質アルマイト処理アルミニウム製軸
耐食性に優れたステンレス製軸
硬化スチール製とステンレス製軸
金属不使用 カーボン製軸
サポート付き/無し リニアシャフト
カーボン製の軽量リニアシャフト
CFRP製軸は非常に軽量で頑丈です。
カーボン製の軸はアルミニウムやステンレス製軸と比較して非常に軽量です。軽量性が必要な場合はカーボン製軸が使われます。
カーボン素材には、X線透過性というメリットもあります。 そのため、医療機器や測定装置でも使用されています。
非常に軽量
X線透過性あり
高強度で耐性あり
金属不使用
非磁性
炭素繊維製軸へ
ドライリンR 軸端サポート
平行軸の取付け用
材質:アルミニウム
可動型または固定型 (取付け穴付き)
軸径8~40mm用
軸端サポートへ
ドライリンR 軸用ブロック
簡単取付、安定した据わり
ドライリンRには、設計に応じて選択可能な異なる形状の軸用ブロックがあります。軸径6~60mmに対応。
標準型 軸径8-60mm
コンパクト型 軸径6~50mm
小幅型 軸径8~40mm
フランジ型 軸径12~50mm
軸用ブロック
ドライリンR リニアブッシュの設計
シャフトガイド用フローティングベアリング
ドライリンRのフローティングベアリングは、平行軸での用途に適しています。 形状的な特徴から、軸芯のずれおよび平行度の誤差が吸収され、また駆動機構から最も遠い軸に使用するのが適当です。
ドライリンR - 設計のヒント
ドライリンR リニアブッシュ