×
ドライリン リニアガイド用スライド部
用途に適したスライド部を選択
iglidur® J
最も汎用的
すべての軸材質で使用可能
使用温度: -50~+90°C
スチール製軸との組合せで最も優れた摩擦係数
硬質アルマイト処理アルミニウム軸との組合せで長寿命を実現
最大許容静面圧: 35MPa
吸湿率: 1.3 重量%
イグリデュールJ製スライド部へ
イグリデュールJ200
スペシャリスト
硬質アルマイト処理アルミニウム軸に最適
使用温度: -50~+90°C
硬質アルマイト処理アルミニウムとの組み合わせで最も優れた摩擦係数
硬質アルマイト処理アルミニウム軸との組合せで長寿命を実現
最大許容静面圧: 23MPa
吸湿率: 0.7 重量%
イグリデュールJ200スライド部へ
イグリデュールX
厳しい条件に
硬化ステンレスとの組合せに最適
使用温度: -100~+250°C
硬質クロムめっき軸との組み合わせで最も優れた摩擦係数
硬化ステンレス軸との組み合わせで長寿命を実現
最大許容静面圧: 150MPs
吸湿率: 0.5 重量%
イグリデュールXスライド部へ
イグリデュールE7
長寿命
スチール/ステンレス製軸に最適
使用温度: -50~+70°C
スチール/ステンレス製軸との組み合わせで最も優れた摩擦係数
スチール/ステンレス製軸との組み合わせで長寿命を実現
最大許容静面圧: 18MPa
吸湿率: 0.1 重量%
イグリデュールE7スライド部へ
イグリデュールA180
FDA準拠
すべての軸材質で使用可能
使用温度: -50~+90°C
ステンレス製軸との組み合わせで最も優れた摩擦係数
ステンレス製軸との組み合わせで長寿命を実現
最大許容静面圧: 28MPa
吸湿率: 0.2 重量%
イグリデュールA180スライド部へ
イグリデュールA160
青色で食品機械向け FDA/EU準拠
ステンレス製軸に最適
使用温度: -50~+90°C
硬化ステンレス製軸との組み合わせで最も優れた摩擦係数
硬化ステンレス製軸との組み合わせで長寿命を実現
最大許容静面圧: 15MPa
吸湿率: 0.1 重量%
イグリデュールA160スライド部へ
原理: 「転がりに代わる滑り」
転がり式ボールブッシュと比較した滑り式リニアブッシュのメリット
ドライリン リニアガイドで使用される高性能ポリマー製スライド部は、メンテナンスフリーと無潤滑を実現します。 滑りの原理が、ドライリン リニアガイドにさらなるメリットをもたらしています。
なぜ転がり式リニアガイドの代わりにすべり式リニアガイドなのか
スライド部の交換をもっと簡単に
素早い交換 - スマート&時間短縮
ドライリンWの革新的なピローブロックWJ200UMA-01-ALを使用すれば、さらに簡単にスライド部を交換することが可能となり、複雑な解体作業は不要です。
付属ツールを使えば、わずか数秒でスライド部を交換することができます。これにより時間とコストを節約できます。
ピローブロック WJ200UMA 製品ページへ
イグスのリニアガイド
様々なドライリン リニアガイド
メンテナンスフリー
優れた耐摩耗性
優れた減振性と耐衝撃性
耐食性
粉塵や水分に強い
低い摩擦係数
軽量
100% 無潤滑
ドライリン リニアガイドについてさらに詳しく
ドライリンWの多様性を実際に手に取ってお確かめください
ドライリンWはモジュール組み合せ式リニアガイドで、豊富な製品ラインナップを誇ります。 ドライリンWモジュラー式リニアガイドのメリットをサンプルBOXで実際にお確かめください。
ドライリンW無料サンプルBOXを請求する