耐摩耗性ポリマー製ギア

1個から数百万個の大量生産まで、ご希望の数量に対応します


かさ歯車

ギア比:1:1~1.5
モジュール:1~3.5

平歯車

歯数:12~150
モジュール:0.5~3

ラック

モジュール:0.5~3
長さ:250mm

特注品

特注品

欲しい寸法がショップで見つからない、または用途に合ったカスタムギアが必要。
特注品のお問い合わせ
FAQ(よくある質問)

よくある質問

ポリマー製ギアについての詳しい情報や、ギアについてのよくある質問と回答を読みたい。
FAQ(よくある質問)へ
サンプルBOX

無料サンプルBOX

無料サンプルBOXを注文して、耐摩耗ポリマー製ギアの材質を確かめたい。
申請フォームへ

イグリデュール高機能ポリマー製ギアは、無潤滑でメンテナンスフリーの使用を可能にします。ベースポリマー、繊維、エクステンダー、固体潤滑剤の特殊な組み合わせにより、非常に優れた耐摩耗性を実現しています。当社のギアは、すでに様々な用途で実績があります。
イグリデュール材質は、当社の 試験施設 で徹底的にテストされています。
お客様の用途での主要なパラメータに応じて、信頼性の高いプロセスでカスタムギア(歯付き部品)を形成するための適切な材料、製造法および金型について、無料でアドバイスを提供します。
イグスでは、最小注文数なしでご注文いただけます。

当社の製造方法

1個から数百万個の大量生産まで、ご希望の数量に対応します

射出成形ギア

射出成形
  • 多種多様なイグリデュール材質が利用可能
  • 標準寸法で利用可能
  • 様々なシャフトとハブの組合わせが可能
  • 特殊品の個別・大量生産にも対応可能
  • 経済的な大量生産が可能
さらに詳しく

3Dプリント歯車

3Dプリント
 
さらに詳しく

機械的に製造されたギア

機械加工
  • イグリデュール製丸棒
  • 小ロットから中ロットの場合は経済的に効率的
  • 大量生産ギア対応

 
 
さらに詳しく


歯車試験: ギヤが壊れるまでのサイクル数


 
図 X軸:材質 Y軸:サイクル。クシロデュール B180製とPOM製のギアをテスト。200rpm、2Nmでの歯元破損までの平均サイクル数。
試験装置 イグリデュール高機能ポリマー製ギアはすべて、イグスの試験施設で徹底的に試験されています。

ギア新提案2021


技術を上げて、コストを下げる:イグスは常に少なくともこれらの内一つを提供します。それが私たちの長年にわたる使命です。2021年という節目の年の巨大な挑戦は、私たちをさらに大きな努力に駆り立てます。イグリデュールギアの新提案2021を体験してください。
例えば、300種類以上の寸法がある耐摩耗性のイグフォームS270製ギアや、食品業界などでは薬品や高温に耐性のあるイグリデュールA500製ギアをお選びいただけます。
 
 
新提案へ

カスタムギアが必要ですか?


当社がお客様に合ったギアを作成します例えば、ヘリカルギアであったり、別の材料や特定の寸法をご希望でしょうか?
私たちは、お客様のサポート、アドバイス、特殊なソリューションを喜んでお引き受けいたします。
 
 
カスタムギアのお問合せはこちら
カスタムギア

ポリマー製ギアの使用事例


 

無潤滑

当社ギアのサステナビリティ

当社のポリマー製ギアには、 潤滑油が一切不要です。 これはユーザーだけでなく、環境にも利点があります。加えて、トライポロジー特性を最適化した材質は低摩耗なため必要電力も抑えられます。
サステナビリティ

イグリデュールギアの開発理由:

イグリデュールギアは、様々なギアボックスでその価値が証明されており、イグスの試験施設でも実際の使用条件でテストされています。例として、ポリマー製ギアを使用したギアボックスのトルク変動、効率、バックラッシを電気的に測定し、評価しています。収集された経験値が、当社のギアの継続的な最適化と、摩耗の激しい連続使用向けアプリケーションでの使用を可能にします。
 
イグリデュールギアは、使用時の耐摩耗性に特徴があります。ベースポリマー、繊維、充填材、固体潤滑剤からなる特殊な構成により、非常に低摩耗で、追加の潤滑剤を必要としません。これにより、メンテナンス間隔を延長し、高価なダウンタイムを短縮することができます。
試験施設

よくあるご質問とその回答(FAQ)


ギアとは何ですか?
ギアとは、円周上に一様に配置された歯を持つ丸い部品のことです。回転する2つのギアの間や、ギアとラックの間で力を伝達します。用途に応じて、様々なタイプが使用されます。
 
ギアにはどんな種類がありますか?
ギア・歯付き部品の代表的な種類は以下の通りです:
  • 平歯車(オンラインショップで販売しています)
  • ラック
  • ウォームギア
  • かさ歯車
様々なギアや形状を組合わせて、特定の動作一連を実行することがよくあります。

イグリデュール高機能ポリマーを使用したギアはどのように作られているのですか?
イグスでは、3つの製造方法を用いてギアを製作しています。
  • イグリデュール粒子素材による射出成形
  • イグリデュール丸棒を素材とした機械加工
  • イグリデュールSLSまたはFDM素材を使った3Dプリント
お問い合わせ内容に応じて、無料で製造方法をアドバイスしたり、経済的に最適なソリューションをお客様と一緒に考えます。
 
 イグリデュールギアはどのようにテストされていますか?
当社の試験施設には、イグリデュールの多様な素材を使用したギアを、様々なシナリオでテストするための試験装置を用意しています。また、お客様の用途に応じたテスト用のサンプルを提供させていただきます。 最小注文数はどのくらいですか? 最小注文数はありません。ご希望の数量でお問合せやご注文が可能です。 イグリデュールギアには潤滑剤が必要ですか? 潤滑剤は不要です。当社が使用するすべての材質は摩擦特性が最適化されており、無潤滑用途に適しています。潤滑剤を使用したい場合は、シリコーンフリーの潤滑剤をお使いいただけます。 特殊な構造が必要なのですが、可能でしょうか? はい、可能です。また、当社の多彩な製造方法により、あらゆる数量に対応できます。特殊形状や適切な材質について、アドバイスいたします。カスタムギアに関するお問い合わせはこちら
イグリデュールギア の特長は何ですか?
 イグリデュールギアは無給油・無潤滑なためメンテナンスフリーです。さらに、 耐摩耗性の高いイグリデュール材質を使用しているため、ギアの長寿命化も実現しています。樹脂製のギアは、金属製のギアに比べて静音性が高く、緊急時の走行特性も最適です。 摩擦特性を最適化した材料によって、低い摩擦係数も実現しています。  
 
ギアの交換時期はいつですか?
ギアの摩耗により力が伝達できなくなったら、すぐに交換しなければなりません。歯の係数や歯数などの形状調整や、適切な材料の選択により、ギアの寿命を延ばすことができます。
 
どのような分野のアプリケーションがありますか?
 イグリデュール製のギアは、産業の  あらゆる分野で使用されています。 用途に応じて、FDA(米国食品医薬品局)の規格に準拠したものや、 特定の防火規格(自動車用など)に準拠したものなど、特殊な材質もご用意しています。

イグリデュール材質は、世界25万人以上のお客様に信頼されています
AGCO | B. Braun Melsungen | Crankbrothers | DMG Mori | FAUN Viatech | HillromKohlerKRONESLemken | MultipondNowy Styl | Ottobock | SensataTecnoSun SolarThalerV-ZugWSS Wilh. Schlechtendahl & SöhneZunhammer | その他多数
 
採用事例

samo Maschinenbau社


「我々は無潤滑で堅牢、かつ低コストの材料を探していたため、イグリデュールすべり軸受を選びました」
この採用事例へ(英語ページ)
一覧

他にも多くの採用事例があります


世界中の60を超える様々な業界の、豊富な成功事例をご覧下さい。
お客様の成功事例へ

金属製ギアから、樹脂製ギアへ

技術を上げて、コストを下げる 

樹脂製ギアは無給油・無潤滑で、メンテナンスフリーです。
金属製のギアとは異なり、樹脂製のギアには固体潤滑剤が含まれているため、摩擦を軽減することができます。
さらに、一定の充填材が、機械的特性をさらに高めています。

メリット一覧
  • 無潤滑
  • メンテナンスフリー
  • 軽量
  • ノイズ低減
  • 耐食性
金属製ギアと樹脂製ギアの比較

材質の詳細

材質選定

樹脂材質の各種特性

摩擦特性が最適化されたイグスの材質とその特徴についてご覧いただけます。
 
 
試験施設

業界最大規模の試験施設

性能試験済みのため、お客様による実験は不要です。 業界最大規模の試験施設内で、イグリデュール ポリマー製すべり軸受がどのように厳密な試験を受けているかをご覧ください。 当社ではお客様条件での試験も行っています。
イグリデュール

イグリデュールとは?

イグリデュール素材は何でできている?自己潤滑効果の裏にあるものとは?イグリデュールの機能性をご覧ください。