イグリデュール樹脂
材質と特性

高機能ポリマー材質、イグリデュール樹脂の特性

イグリデュール樹脂製すべり軸受は無潤滑、メンテナンスフリーで、コストパフォーマンスに優れ、汎用性があります。幅広い標準品からカスタム品まで、1個から注文可能です。イグスは30年以上にわたり、RoHSに適合する高機能ポリマー製すべり軸受を製造し、新しい材質を開発し続けてきました。全種類のすべり軸受は様々な試験を経ており、オンラインの無料ツールで予測寿命の計算が可能です。

すべり軸受や部品に求める要件がはっきりすればするほど、最も適したイグリデュール材質をより簡単に見つけることができます。イグリデュール樹脂製すべり軸受の性能に納得していただくため、低価格な試作用プロトタイプの作成や、無料サンプルの提供も可能です。
 

簡単な検索

特注品 イグリデュール エキスパートシステムで最適な材質が見つかります。

汎用タイプ

汎用タイプ 通常環境(温度、薬品など)向けの汎用タイプ。

長寿命タイプ

長寿命タイプ 低摩耗で製品寿命が長い。

高温環境向け

高温環境向け +250℃までの高温環境使用に最適。

優れた耐薬品性

優れた耐薬品性 耐薬品性に優れ、湿潤環境で幅広い用途に対応。

食品機械向け

食品接触用途向け 高い衛生条件が求められる箇所に使用。

高荷重

高荷重向け 高い耐摩耗性、(静)荷重、衝撃、局部荷重に対応。

特殊用途向け

特殊用途向け 導電性、シリコンフリー、水中での高速回転など様々な要求に対応。