寿命予測が可能なイグリデュール製丸棒

イグスの樹脂丸棒を使用することで、可動部用カスタムパーツを低コストで生産できます。 特にプロトタイプや小ロット生産に最適です。 様々な特徴を持つイグリデュール高機能ポリマーから成る、丸棒、板材(プレート材)、パイプ材(チューブ材)をご用意しています。 低摩擦係数や高温耐性など、特定の使用条件に特化した材質も揃います。 丸棒エキスパートシステムでは、すべり軸受の予測寿命がオンラインで計算できます。 イグリデュール丸棒が使われている主な用途には、 工作機械、食品機械、包装機械、医薬品装置、クリーンルームなどがあります。
 
当社の棒材は、DIN EN 15860に基づいて製造されています。DIN EN 15860は、機械加工用の熱可塑性ポリマー製棒材の最も重要な特性(板厚、幅、長さ、丸棒の直径と長さ、棒材の許容たわみなど)に関する要求事項と試験方法を規定しています。

オンラインショップ

ショップ

イグリデュール棒材の仕様を知っており、ショップで製品ラインナップを確認したり、直接注文をしたい。 
オンラインショップ

設計ガイド

イグリデュールの旋盤/フライス加工部品を設計する際に、プラスチックに適した方法など、最も重要な基本事項について知りたい。 CNC設計ガイドはこちら。(英語版)
今すぐダウンロード(英語版PDF)

丸棒無料サンプル

丸棒の無料サンプルをリクエストして、耐摩耗性や様々なイグリデュール材質を確かめたい。
サンプルのリクエスト

丸棒パンフレット

イグリデュール製丸棒の使用について詳しく知りたい。 パンフレットで特性や加工方法を確認する。(英語版)
今すぐダウンロード(英語版PDF)

2021年 新提案

丸棒 2021新提案


技術を上げて、コストを下げる:  イグスは常に少なくともこれらの内一つを提供します。 それが私たちの長年にわたる使命です。 2021年という節目の年の巨大な挑戦は、私たちをさらに大きな努力に駆り立てます。  2021年イグリデュール製丸棒の新提案をぜひご確認ください。
 
 
 
新提案へ

イグリデュール樹脂製 棒材/パイプ材/板材

丸棒

イグリデュール丸棒

外径10~100mm

長さ100~1,000mm

優れた耐摩耗性と摩擦係数

小ロットの特殊形状向け

食品衛生法、FDA準拠もあり

チューブ(パイプ材)

イグリデュール チューブ(パイプ材)

外径110~150mm

内径70~100mm

長さ100~1,000mm

多くの異なる軸材質に対して優れた耐摩耗性

幅広い用途に最適

丸棒 プレート

イグリデュール プレート(板材)

多くの標準寸法

厚さ2~40mm

使用温度範囲 -100℃~250℃

食品衛生法、FDA準拠もあり

様々な使用方法が可能


トライボテープ(すべりシート/摺動シート)

あらゆる摺動面の保護に、取付簡単

A160

イグリデュール トライボテープ、A160、mm

  •  FDA準拠
  • 低い摩擦係数
  • 優れた耐摩耗性
  • 容易に切断可能
製品一覧へ

イグリデュール トライボテープ、V400、mm

  • 非常に高い耐摩耗性
  • 優れた耐薬品性
  • 長期使用+200℃まで
  • 容易に切断可能
製品一覧へ

イグリデュール トライボテープ、B160、mm

  • 低い摩擦係数
  • 優れた耐摩耗性
  • 容易に切断可能
製品一覧へ

イグリデュール トライボテープ、W160、mm

  • 低い摩擦係数
  • 容易に切断可能
製品一覧へ

世界中の250,000人以上のお客様に、イグリデュール材質が選ばれています
AGCO | B. Braun Melsungen | Crankbrothers | DMG Mori | FAUN Viatec | HillromKohlerKRONESLemken | MultipondNowy Styl | Ottobock | SensataTecnoSun SolarThalerV-ZugWSS Wilh. Schlechtendahl & SöhneZunhammer | その他多数
 

この採用事例へ

samo Maschinenbau社


「我々は無潤滑で堅牢、かつ低コストの材料を探していたため、イグリデュールすべり軸受を選びました」
この採用事例へ
使用事例

他にも多くの採用事例があります


世界中の60を超える様々な業界の、豊富な成功事例をご覧下さい。
お客様の成功事例へ

イグリデュール 高機能樹脂製カスタムプロファイル

お客様の要件に合わせたイグリデュール製カスタムプロファイルも製造いたします。ご希望サイズなど必要データを入力し、CADファイルをお送りください。 無料でお見積りいたします。  

イグリデュール丸棒 - メリット一覧:

  • 100%メンテナンスフリー&潤滑剤フリー
  • 優れた耐摩耗性
  • すべり軸受用途でのオンライン寿命予測計算
  • 優れた耐食性&衛生的
  • 耐薬品性あり
  • 粉塵や水分に強い
  • 減振性
  • 自由な長さの丸棒、パイプ材
  • 最少注文数なし
  • 特注寸法も対応可能
  • 素早い出荷

材質

樹脂材質の各種特性

摩擦特性が最適化されたイグスの材質とその特徴についてご覧いただけます。

採用事例の一例

WEBカタログ

丸棒カタログ

素早い出荷