ドライスピンテクノロジーの試験レポート

各試験へリンク:


高効率、低摩耗なドライスピン多条ねじ

送りねじユニットは、回転運動を直線運動 (伝達ねじ) に変換する機械要素です。イグスの多条ねじ台形ねじは、3種類の送りねじ材質 (ステンレス、スチール、アルミニウム) と7種類以上のねじナット材質の組み合わせで提供されています。摩擦を最適化したイグリデュール材質により、潤滑やメンテナンスを必要としない用途の迅速かつ簡単なオンライン構成と注文を可能にします。イグスが開発したドライスピンは、長寿命を実現する非対称ねじ山と、効率性を高めるなだらかなねじ山角度を特徴としています。ねじ付きロッドに適した送りねじナットの形状は、標準品でも様々です。スリーブ型、フランジ型、側面フラット加工タイプ、ゼロバックラッシ、低クリアランス、アンチバックラッシのようなクリアランス低減タイプの送りねじナットまで、あらゆる形状があります。

摩耗は可動部品において重要な側面です。当社のイグリデュール材質のような耐摩耗性ポリマーは、摩耗を最小限に抑制部品の耐用年数を最大化します。そのトライボロジー特性により、イグリデュール材質は低摩擦係数や低摩耗を必要とする箇所に最適です。イグスは、広さ3,800 m²の業界最大規模の試験施設で、研究開発と広範囲にわたる一連の実験を行っています。摩耗やメンテナンスを最小限に抑えるために、あらゆる材質のトライボロジー特性が様々な試験の中で検証されています。イグリデュール材質は、特に低摩擦で耐摩耗性に優れており、無潤滑・低メンテナンスで使用できます。また、トライボロジー特性に非常に優れ、ポリマー製部品の長寿命化を実現します。

送りねじテクノロジー
送りねじテクノロジー
送りねじテクノロジー

試験施設ではどのくらいの規模の試験が行われていますか?

毎年数多くの試験施設で、多数の試験や材質検証が実施されています。

  • 15,000件以上の試験を実施。(エナジーチェーン・チェーンフレックスの試験:約4,000件、ドライテックの試験:約11,000件)
  • 試験内容:回転、揺動、直線、タンブリング、加熱、水中など
  • 450のベアリング用試験装置
  • 100億サイクルのエナジーチェーン試験
  • 3,500本のケーブルをテスト済み
  • 400件のお客様仕様での試験

 

トライボポリマーとは?

「トライボロジーは、摩擦や摩耗の科学です。トライボロジー的に最適化されたポリマーとは、最小の摩擦係数と低摩耗率を示すポリマーのことです。イグスのドライテック製品は、ベースポリマー、固体潤滑剤、補強材を組み合わせることで、金属製のベアリングとは対照的に、追加の潤滑剤が不要で、すべての望ましい特性を満たし、わずかな摩擦、発熱、摩耗しか発生しないように設計されています」

ラルフ・セルツァー工学博士、すべり軸受研究開発部門長

当社がお客様のアプリケーションをテストします

実地試験は出来ないけれども、使用前に材質を実際の使用条件下で試したい、あるいは、特殊な用途に対する最適な製品を探しているということはありませんか?まったく問題ありません。私たちがサポートいたします。当社の試験施設でお客様のアプリケーションを試験し、最適なイグス製品をご提案いたします。

試験のリクエストはこちら

摩耗試験: 新しい測定 Ds10x3

イグスの試験でドライスピンが競合他社と台形ねじを超える

送りねじテクノロジー

テストパラメータ

負荷:50N
ストローク:140mm
速度:450rpm
試験時間:150,000サイクル

送りねじテクノロジー

Y = 摩耗量 [μm/km]

1. 競合他社製品 10x3 / POM + PTFE
2. TR10x3 / AISI 304 イグリデュールJ / 射出成形
3. DS10x3 / AISI 304 イグリデュールJ / 射出成形

送りねじテクノロジー

試験結果

ステンレス製の寸法10x3の製品の摩耗試験では、当社のドライスピン送りねじDs10x3は、競合他社や台形ねじTr10x3と比較して、最大25%低い摩耗率、最大25%長寿命かつ高い効率を達成できることが示されました。


摩耗試験:ドライスピン

試験の結果、ドライスピンDs10x25が摩耗テストと効率性テストの両方で好成績

お客様のご要望により、ドライスピンDs10x25送りねじと、同寸法の多条ねじ2つの競合製品を比較しました。摩耗試験と効率試験の両方において、最大630,000サイクルの試験が実施されました。

送りねじテクノロジー

テストパラメータ

ストローク:140mm
速度:100rpm 
アキシアル荷重:200N
試験時間:630,000サイクル
送りねじテクノロジー

Y = 摩耗量 [μm/km]

1. 競合他社製品 1/ POM + PTFE
2. 競合他社製品 2 /POM + PTFE
3. ドライスピンDs10x25  / イグリデュールJ / 射出成形

送りねじテクノロジー

試験結果

イグスのドライスピンナットは、630,000サイクル後でも、競合他社製品に比べ、極めて低摩耗かつ高効率を示しました。


カスタムデザインをオンラインで構成可能

エキスパート ツールは、使用条件に最適な送りねじナットを素早く選定し、さらに予測寿命を計算します。結果の画面から、注文やお見積もり依頼も可能です。
 
コンフィギュレータでは、素早く最適な送りねじを選定し、その軸端加工を構成することができます。また、お客様の構成の寸法図を生成します。結果の画面から、送りねじの注文やお問合せが可能です。


送りねじテクノロジー

ドライリン 送りねじナット エキスパート

  • ご希望の送りねじで予測寿命を計算
  • 構成のパーツ一覧を表示
  • 結果をPDFダウンロード
送りねじテクノロジー

ドライリン 送りねじコンフィギュレータ

  • 構成の2D図面をオンラインで直接生成
  • 同様にSTEPファイル(3D)もWEB上で直接作れる
  • オンラインで価格計算、見積もり依頼も可能