×
無潤滑・メンテナンスフリーの歯付きベルト駆動アクチュエータの長期テスト
進行中のテストからの中間レポート:
長期試験で、ドライリンE モータ付きリニアアクチュエータの摩耗が分析されました。
この試験では、タイミングベルト駆動アクチュエータ
型式ZLW-1040とステッピングモータNEMA23が使用されました。すべてのユニットは無潤滑でメンテナンスフリーです。 試験では移動式スタッカーユニットや、製造工場での材料の移動をシミュレートしています。
耐久試験は以下のパラメータで行われました:
移動重量: 10kg
速度: 約1m/s
加速度: 約3m/s
²
周囲温度: 25
°
C
軸は10kgの荷重で試験されてます。
中間結果:
100万回以上往復後も、目に見える摩耗は確認されていません。 これはおよそ1,000kmの走行距離に相当します。 次回評価は5,000,000サイクル時(5,000km相当)に予定されています。
詳しい情報:
モジュラー式リニアアクチュエータ
オープン型のモジュラー式リニアアクチュエータは、非常にスムーズな走行と耐久性に優れています。
モジュラー式リニアアクチュエータ
19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合)
ドライリンE - 製品一覧
無潤滑ドライリン スライドテーブルやアクチュエータのシステムやツールボックスの一貫した開発。
ドライリンE - 製品一覧
19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合)