特殊な環境向けエナジーチェーン


特殊要件向けの特別なソリューション

イグスのエナジーチェーンは、クリーンルーム、非常に埃の多い環境、高温切粉、腐食性の高い薬品など、厳しい環境条件での使用にも適しています。 お客様と協力して製品やポリマーを試験開発し、革新的な用途にも使用されてきました。 完全密閉型RXチューブ、小型で低騒音・低振動のシステムから、クリーンルーム用eスキン、高温対応品まで、特別な要件に対応するソリューションがあります。

クリーンルーム用製品

クリーンルーム対応エナジーチェーン

摩耗しない特殊材質のエナジーチェーン

  • IPA試験済み、DIN EN ISO 14644-1による確認済み 
  • クリーンルーム向けの9,000以上のエナジーチェーン型式、ISO クラス1~5
クリーンルーム対応エナジーチェーン

導電性ESD対策用製品

ESD材質製エナジーチェーン

導電性の特殊材質のエナジーチェーン

  • 静電気帯電を防止 
  • ESD材質は1000万サイクル以上テスト済み 
  • 導電性
ESD対応エナジーチェーン

汚れや粉塵から保護

切粉から汚れからの保護のためのエナジーチェーンシステム

汚れに強いエネルギー供給システム

  • 最大850°Cまでの高温切粉から保護
  • 対汚性の開閉可能チューブ 
切粉から保護するエネルギー供給システム

静音仕様ソリューション

静音仕様のエナジーチェーン

静音、低振動のエナジーチェーン

  • 内蔵ブレーキ構造が騒音を低減
  • 特に低振動
  • オプションで減振性
静音仕様のエナジーチェーン

耐薬品性ソリューション

耐薬品性エナジーチェーン

耐薬品性エナジーチェーン

  • 特殊な樹脂により腐食無し
  • 多くの薬品に対する耐性
エナジーチェーンの耐薬品性

高温切粉や熱からも保護

過酷な温度向けエナジーチェーン

過酷な温度向けエナジーチェーン

  • 標準温度範囲 -40°C~+130°C
  • 特殊HTエナジーチェーンは最高850°Cの高温切粉に対応
  • 過酷な温度条件下でも寿命予測可能
耐熱性エナジーチェーン

エナジーチェーンの難燃性クラス

エナジーチェーンの難燃性クラス

使用環境 - イグミッド材質

  • 試験及び認証済み難燃性クラス
  • 自己消火性性質付き可能
  • 難燃性 / UL 94 HB / UL 94 V-2 / UL 94 V-0
エナジーチェーンの難燃性

ロボットなど多軸動作向けエナジーチェーン

ロボット用エナジーチェーン

多次元動作を安全にガイド

ロボット用エナジーチェーン

特殊環境向けエナジーチェーンの検索

過酷な環境下でのエナジーチェーン寿命予測

エナジーチェーン寿命予測計算ツール

  • 簡単にエナジーチェーンの予測寿命を計算 
  • 記載されている情報は、社内試験施設における試験に基づく
  • エナジーチェーンの36ヶ月無償交換保証 (2020年2月現在)
寿命予測計算ツール

特殊な環境でのエナジーチェーン

汚れ、切粉、ESD、薬品、極端な温度など、イグスは特殊用途向けに幅広いソリューションを提供しています。  

エナジーチェーン サンプルBOX

特殊な環境下向けの無料サンプルをご請求下さい。
サンプルを申し込む

エナジーチェーンについてさらに詳しく

チェーンフレックス 可動ケーブル

チェーンフレックス可動ケーブル

エナジーチェーン専用のフェールセーフなケーブル
エナジーチェーン試験施設

試験済み

毎年3,000ものエナジーチェーンに関する試験を実施し、過酷な条件に耐えられるかどうかを確認しています。  
エナジーチェーン用オンラインツール

オンラインツール

エナジーチェーン用オンラインツールの一覧。

エナジーチェーンカタログ

エナジーチェーンのカタログはオンラインでダウンロードできます
►ダウンロードはこちら(PDF)