×
使用環境 - 樹脂コンパウンド「イグミッド」
エナジーチェーンの材料には、圧力、引張力、摩耗、高低温、屋外環境など、様々な耐性が求められます。また、高い強度と曲げ弾性率も必要です。イグスのコンパウンド「イグミッドG」は、矛盾するものも含め、こうした要件を満たしています。冷凍倉庫から製鉄所までの幅広い採用例がこれを証明しています。特殊な使用条件では、材料の部分的な修正やイグスが開発した他の材料を提供しています。
イグミッド NBの難燃性
すべてのEZチェーンおよびエナジーチェーン14型、F17型は難燃性のイグミッド NB材料で作られています。これらのエナジーチェーンが持つ難燃特性は以下の通りです:
UL94分類 V2
VDE0304パート3/5.70分類 IIb
DIN4102 材料の可燃性 B2
V0材料についてはお問い合わせください
EZチェーン
低コストで容易に収納
高い費用対効果
難燃性 UL94-V2
クリーンルームに最適
EZチェーン 製品概要
エナジーチェーンF17型
滑らかな動き
塵埃に強い外形
くし歯型ケーブルクランプが一体化された取付ブラケット
大きい内高さ、小さい外幅
エナジーチェーンF17型 製品ページ
イグミッドNB V0 難燃性
自己消火性を有する特殊材料
イグミッドNB V0
は、UL94-V0に基づく認証を受けています。またこの材料は、FAR 25.853に基づく航空機の内装への使用や、EN 45545 HL3、R22/R23に基づく鉄道産業での使用にも適合しています。
イグミッド Gの難燃性
イグミッドGの難燃特性は、様々な規格で証明されています。ほとんどのエナジーチェーン、すなわちE4.1やE2/000はイグミッドGで製造されています。
VDE0304パート3/5.70分類
難燃性UL94規格「装置及び器具部品のプラスチック材料燃焼性試験」で、厚さ3.2mmおよび1.6mmの場合の94HB分類に従って試験されています
ドイツ規格DIN 4102「建築構造部材の耐火試験」で、材料クラスB2分類に従って試験されています
自己消火性素材(UL94-V2またはUL94-V0)などの特殊なソリューションについてはお問い合わせください
E2/000 エナジーチェーン
中荷重向け中型エナジーチェーン
堅牢なミディアムサイズ
最大150mの長いストローク向け
組付けが簡単
E2/000シリーズ 製品概要
E4.1 エナジーチェーン
あらゆる動作向けエナジーチェーン
アンダーカット構造による高い安定感
低騒音運転
迅速な組立
E4.1シリーズ 製品概要
イグミッドG V0 難燃性
自己消火性を有する特殊材料
イグミッドG V0
は、UL94-V0に基づく認証を受けています。またこの材料は、FAR 25.853に基づく航空機の内装への使用や、EN 45545 HL3、R22/R23に基づく鉄道産業での使用にも適合しています。
特殊な環境向けエナジーチェーン