ESDエナジーチェーン

導電性ESD材質のエナジーチェーン は電子部品製造分野における静電気帯電を回避します。 イグスはブラウンシュヴァイク市においてPTB(ドイツ国立理工学研究所)と共同で、特殊材質イグミッドGCを用いたイグス エナジーチェーンの表面接地抵抗を1992年に計測し、加えて1998年と1999年にDIN 53482およびドイツ業界組合連盟の静電気指針ZH1/200認証を受けています。

ESD製品の利点

  • 最も過酷な条件下で1,000万回以上の往復動作をテスト済み
  • 開閉式エナジーチェーンは、取付ブラケットおよびESDタイプの内部仕切りを装備した状態で納品可能
  • 標準品 - イグミッドESD
  • 長年にわたり防爆領域での使用実績あり
  • 短納期

E2/000 ESD

2パーツ型エナジーチェーン、高い汎用性

1500 ESD型

内のり高さ hi: 21 mm
内のり巾 Bi: 15~80 mm
曲げ半径 R: 38~145 mm
ピッチ: 33.3 mm

2500 ESD型

内高さ hi: 25mm
内幅 Bi: 25-125mm
曲げ半径 R: 55-145mm
ピッチ: 46mm

2700 ESD型

内高さ hi: 35mm
内幅 Bi: 50-125mm
曲げ半径 R: 63-150mm
ピッチ: 56mm

E4.1 ESD

ほぼすべての使用に使える製品シリーズ

E4.21 ESD型

内高さ hi: 21mm
内幅 Bi: 30-70mm
曲げ半径 R: 48-100mm
ピッチ: 30.5mm

E4.28 ESD型

内高さ hi: 28mm
内幅 Bi: 40-125mm
曲げ半径 R: 55-125mm
ピッチ: 46mm

E4.32 ESD型

内高さ hi: 32mm
内幅 Bi: 50-200mm
曲げ半径 R: 63-250mm
ピッチ: 56mm

シリーズ E4.42 ESD

内のり高さ hi: 42 mm
内のり巾 Bi: 50~200 mm
曲げ半径 R: 075~250 mm
ピッチ: 67 mm

E4.56 ESD型

内高さ hi: 56mm
内幅 Bi: 75-300mm
曲げ半径 R: 135-250mm
ピッチ: 91mm

E4.80 ESD型

内高さ hi: 80mm
内幅 Bi: 75-300mm
曲げ半径 R: 200-300mm
ピッチ: 111mm

ジッパー ESD

外周側でジッパー開閉

07 ESD型

内高さ hi: 10.3mm
内幅 Bi: 10-50mm
曲げ半径 R: 18-38mm
ピッチ: 20mm

09 ESD型

内高さ hi: 15mm
内幅 Bi: 16-50mm
曲げ半径 R: 28-48mm
ピッチ: 20mm

E2マイクロ ESD

最小寸法

E2C.10 ESD型

内高さhi:10.5 mm
内幅Bi: 16~30 mm
曲げ半径R: 18~38 mm
ピッチ: 20 mm

19営業日で出荷可能 E2C.15 ESD型

内高さhi:15 mm
内幅Bi: 16~30 mm
曲げ半径R: 28~48 mm
ピッチ: 20 mm

E4/ライト ESD

軽量、安定、低コスト

14240 ESD型

内高さ hi: 62mm
内幅 Bi: 50-200mm
曲げ半径 R: 150-250mm
ピッチ: 91mm

15050 ESD型

内高さ hi: 80mm
内幅 Bi: 75-300mm
曲げ半径 R: 150-250mm
ピッチ: 91mm

トライフレックスR ESD

ロボット用途け特殊仕様、密閉構造

19営業日で出荷可能 TRC.40 ESD型

内のり高さ Bi 1: 15 mm
内のり高さ Bi 2: 13 mm
曲げ半径 R: 58 mm
ピッチ: 13.9 mm

19営業日で出荷可能 TRC.60 ESD型

内のり高さ Bi 1: 22.5 mm
内のり高さ Bi 2: 19.5 mm
曲げ半径 R: 87 mm
ピッチ: 20.4 mm

TRC.70 ESD型

内のり高さ Bi 1: 28 mm
内のり高さ Bi 2: 24 mm
曲げ半径 R: 110 mm
ピッチ: 25.6 mm


ESDの組立説明

ESDの組立説明

その他のエナジーチェーン

その他のエナジーチェーン

イグス試験施設で行われるESD試験

イグス試験施設で行われるESD試験 最も過酷な条件下で1,000万回以上の往復動作をテスト済み
イグスでは、潜在的な静電気の放電のために、敏感な電気部品の製造や爆発の可能性のある環境(ATEX)での用途には、イグミッドESDを推奨します。
 
イグミッドESDはいくつかの機械的要件において、標準材質イグミッドGを上回る性能を有しており、 その性能はイグス試験施設における1,000万回を超える試験で確認されています。
 
注記: テュフ・ラインランド(TÜV Rheinland)の見解557/ Ex 125071309.00 / 17によると、イグスのエナジーチェーンは指針2014/34/EUの適用範囲に該当しません

19営業日で出荷可能