イグリデュールQ、フランジ型ベアリング、mm

高荷重用 - さまざまな軸との組み合わせで優れた耐摩耗性を発揮

イグリデュールQ、フランジ型ベアリング、mm
イグリデュールQ、フランジ型ベアリング、mm drawing
2の1
イグリデュールQ、フランジ型ベアリング、mm
イグリデュールQ、フランジ型ベアリング、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: QFM-0608-03
  • 材質: iglidur® Q
  • 形状: フランジ型すべり軸受
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 3 mm
    • b2 1 mm
  • Adjust dimension
  • 製造方法: 射出成形
  • ナットの予測寿命:
材質:
  • 室温での優れた耐摩耗性
  • 高速での使用に最適
  • 優れた摩擦係数
  • 耐高荷重 ( > 60 MPa)

イグリデュールQ|高荷重用 - 多くの軸で耐摩耗性を示す

イグリデュールQは、極限荷重用に特別に開発されました。高荷重下において、イグリデュールQは、イグリデュールの中でも圧倒的に耐摩耗性に優れた材質の一つです。ラジアル荷重25MPaからは、耐摩耗性の高いイグリデュールW300さえも凌駕します。材質中に極めて微細に分散した特殊な固体潤滑剤により、どのような荷重下でもメンテナンスフリーの無潤滑運転が保証されます。

主用途・応用分野

  • 農業機械
  • 建設機械
  • 交通機関

どのような場合に使用するか?

  • 揺動用途
  • 特に極度の荷重下での非常に優れた耐摩耗性
  • 極端な p x v 値の場合
  • 汚れに影響されない強さが必要な場合

どのような場合に使用しないほうがよいですか?

  • 水中で使用する場合
  • +135℃以上の高温が続く場合
  • 強い局部荷重や衝撃荷重がかかる場合
適合性の確認

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

宮下
宮下

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
オンライン
チャットサービス
月~木:午前8時~午後6時
金曜日:午前8時~午後5時
WhatsAppサービス
月~金 8:45~19:00