iglidur® N54, スリーブ型ベアリング, mm

再生可能資源を使用したバイオポリマー

iglidur® N54
iglidur® N54 drawing
2の1
iglidur® N54
iglidur® N54 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: N54SM-0608-06
  • 材質: iglidur® N54
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Adjust dimension
  • 製造方法: 射出成形
  • ナットの予測寿命:
材質:
  • 再生可能資源を使用したバイオポリマー
  • 再生可能資源を使用
  • 汎用品
  • 無潤滑でメンテナンスフリー

イグリデュールN54|再生可能原料に基づくバイオポリマー

イグリデュールN54は、バイオポリマーを主成分とする初のイグリデュール材質です。全イグリデュール材質がすでに無潤滑であることに加え、これは望ましい環境バランスへのさらなる一歩となります。良好な摩擦係数と長寿命により、間欠運転における連続使用が可能です。これらの長所によりイグリデュール製品群の中で確固たる地位を占めています。

主用途・応用分野

  • 産業機械
  • 家具 / 工業デザイン

どのような場合に使用しますか?

  • 低~中荷重の間欠運転に
  • 実質的静荷重の場合
  • 製品に最適化された環境バランスが求められる場合

どのような場合に使用しないか?

  • 普遍的な標準材質が必要な場合
  • 動作頻度が高く、連続運転の場合
  • 高温になる場合
適合性の確認