iglidur® J2, スリーブ型ベアリング, mm

環境にやさしく、汎用的で低価格

iglidur® J2
iglidur® J2 drawing
2の1
iglidur® J2
iglidur® J2 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: J2SM-0608-06
  • 材質: iglidur® J2
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Adjust dimension
  • 製造方法: 射出成形
  • ナットの予測寿命:
材質:
  • 環境にやさしく、汎用的で低価格
  • 優れた機械的性質、高強度
  • 優れたコスト効率性
  • 薬品に高い耐性

イグリデュールJ2| 環境に優しく、汎用性があり、有益。

イグリデュールJ2は、イグリデュールJや類似の材質に匹敵する優れた万能な耐薬品性を備えています。間欠運転においては機械的仕様は優れていますが、比較すると摩擦や摩耗がある用途では大幅に減少します。他のイグリデュール材質と同様、イグリデュールJ2 はPFOAフリーです。

主用途・応用分野

  • バイク/スクーター
  • ロボット産業

どのような場合に使用するか?

  • 吸湿性が低く、主に静荷重がかかり良好な耐薬品性が必要な場合
  • 湿気の多い環境で使用され、pv値が低い低コスト材質が必要な場合
  • 軸受部に基本的な潤滑が必要な場合

使用しない場合

  • 連続的な無潤滑運転に非常に耐摩耗性の高い材質が必要な場合
  • 低吸湿性と耐薬品性が従属的な役割を果たす場合
  • 高温性と耐薬品性が必要な場合
適合性の確認