iglidur® A350, スリーブ型ベアリング, mm

食品接触向け、高温環境で長寿命

iglidur® A350
iglidur® A350 drawing
2の1
iglidur® A350
iglidur® A350 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: A350SM-0405-04
  • 材質: iglidur® A350
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • Dimensions:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Adjust dimension
  • 製造方法: 射出成形
  • ナットの予測寿命:
材質:
  • 食品接触向け、高温環境で長寿命
  • EU規則 10/2011準拠
  • FDA準拠
  • 米国連邦航空局(FAA)による航空機内装部材の火災安全性基準を満たす
  • +180℃までの高温環境に
食品接触向け、高温環境で長寿命。
適合性の確認