iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM

iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM
iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM drawing
2 から 1
iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM
iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: M210SM-2024-25
  • 材質: iglidur® M210
  • 形状: スリーブ型ベアリングを購入する
  • 寸法:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 25 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent coefficient of friction
  • Low humidity absorption
  • Extremely resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impact
  • Resistant to dirt and dust
  • Fogging behaviour according to DIN 75201-B
イグリデュールM210は、中程度の旋回作業用に、特別に開発された材質です。加えて、この材質が射出成形による肉厚ベアリングに特に適するよう、開発時には細心の注意が払われました。したがって、イグリデュールM210は、肉厚ベアリングの使用や交換に適しており、同時に堅牢性も備えています。
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間