V形状ガイドローラー

高機能ポリマー製のV形状ガイドローラーは、低摩擦係数、FDA準拠、高耐薬品性を備えており、さまざまなローラー作業で、連続して運転する際に最適です。イグリデュール材質は、欧州委員会規則 2011/65/EU (RoHS 2) に準拠しています。材質によっては96種類の有害なPFAS物質について試験が行われています。当社では、軸径3~20 mmのV形状ガイドローラーを提供しています。標準ラインナップにお探しの商品が見つかりませんか?その場合は、お客様に合わせた特別なソリューションについて、弊社までお問い合わせください。

製品数: 0
申し訳ありませんが、現在このカテゴリーには取り扱い商品がありません。サポートやカスタマイズされたソリューションが必要ですか?イグスのチャットサービスでご質問いただけます。または お気軽にご相談ください。