igusigus-icon-cart(0)

Planetary gear

Planetengetriebe gelten als die Präzisionslösung für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie, Robotik und Automatisierung. Ihre einzigartige Funktionsweise ermöglicht eine außergewöhnliche Leistung und Effizienz, wodurch sie sich ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Präzision, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit eignen. Der Einsatz von motion plastics® ermöglicht einen leisen und ruhigen Lauf ganz ohne Schmierung. Unsere Planetengetriebe zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus, die eine hohe Leistungsdichte und eine maximale Übertragung von Drehmomenten bei minimalem Platzbedarf ermöglicht. Dies macht sie besonders geeignet für Anwendungen, bei denen Platzmangel eine Herausforderung darstellt. Darüber hinaus bieten unsere drygear® Planetengetriebe eine hohe Übersetzungsgenauigkeit und minimale Spiel- und Reibungsverluste, was zu einer präzisen und zuverlässigen Leistung führt. Unsere Getriebe sind für die Anbindung an verschiedene NEMA Motoren ausgelegt.

製品数: 0
何も見つかりませんか?イグスのチャットサービスでご質問いただけます。もしくは お気軽にお問合せをお送りください。