2 から 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 部品番号: MCM-08-02
- 材質: iglidur® M250
- 形状: クリップベアリング
- 寸法:
- d1 8 mm
- d2 9.6 mm
- b3 2 mm
- さらにiglidur® M250個の部品
- 製造方法: 射出成形
- 予測寿命:
イグリデュールクリップベアリングは、軸を板金に貫通させる際に使用できるように設計されました。このため、ベアリングには両端にフランジが付いています。取付け後に板金の両側から固定します。
イグリデュールクリップベアリングは、軸を板金に貫通させる際に使用できるように設計されました。このため、ベアリングには両端にフランジが付いています。取付け後に板金の両側から固定します。
適合性の確認