2の1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: GTM-1630-015
- 材質: iglidur® G
- 形状: スラストワッシャー
- Dimensions:
- d1 16 mm
- d2 30 mm
- d4 22 mm
- d5 2 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Adjust dimensions
- 製造方法: 射出成形
- ナットの予測寿命:
- 世界で一番売れているイグリデュール
- 高い耐摩耗性
- 塵埃・粉塵に強い
- 優れたコスト効率性
イグリデュールG | 汎用タイプ
代表的な用途
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery
Machine tools
Fitness and sports
産業別の採用事例はこちらIndustry solutions
- サイズは650種類以上
- 高い耐摩耗性
- 塵埃・粉塵に強い
- 優れたコスト効率性
- 無潤滑でメンテナンスフリー
代表的な用途
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery
Machine tools
Fitness and sports
産業別の採用事例はこちらIndustry solutions
使用に適する場合
| 以下の場合は他の材質をお勧めします
|
適合性の確認