igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
- 可動用
- PVC外被
- 難燃性
- シリコーンフリー
- 耐油性なし
- 最大4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitCF881.07.02
(2Cx0.75)S
主な採用分野
| 往復回数* | 100万 | 300万 | 500万 |
|---|---|---|---|
| 温度 | 許容曲げ半径 | 許容曲げ半径 | 許容曲げ半径 |
| 最低/最高 [°C] | [係数 x d] | [係数 x d] | [係数 x d] |
| +5 / +15 | 15 | 16 | 17 |
| +15 / +60 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| +60 / +70 | 15 | 16 | 17 |