igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
- 最高負荷に対応
- TPE外被
- 全体シールド
- 耐油性 (DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性 (VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MB で試験済み)
- 耐加水分解性、耐微生物分解性
- ハロゲンフリー
- シリコーンフリー
- PVCフリー
- 耐紫外線性
- 最長4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitCF11.02.01.02
(2Cx0.25)S
主な採用分野
| 往復回数* | 500万 | 750万 | 1,250万 |
|---|---|---|---|
| 温度 | 許容曲げ半径 | 許容曲げ半径 | 許容曲げ半径 |
| 最低/最高 [°C] | [係数 x d] | [係数 x d] | [係数 x d] |
| -35 / -25 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
| -25 / +90 | 6.8 | 7.5 | 8.5 |
| +90 / +100 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |