igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
- 使用温度範囲 -40 °C~+80 °C
- 輪の材質 クシロデュールS180
- ケージ材質 PA(ポリアミド)
- ボール材質 ステンレス
- ガラスボール付きもあり
igus-icon-lieferzeitBB-605-S180-10-ES
14
5
5
605
公差と測定システム
内径と外径の公差は、サイズによって異なります。通常、公称寸法に対しておおよそ±0.05mmです。ベアリング・リングは通常射出成形されるため、当然のことながら一定の楕円度を示します。このため、キャリパーゲージを使用して、ベアリングの全幅にわたって、注入点(存在する場合)に対して90°の角度で測定します。寸法と公差は、H7マウントおよびh6シャフトを使用する場合に、手で簡単に圧入できるように設計されています。軸方向の変位を防止するため、軸にサークリップ、ハウジングにスナップリングを使用した軸方向の追加固定が推奨されます。

推奨組み付け方法

1. マウント(公差H7)
2.フロント側(ボールが見える)
3.リア側(ケージが見える)
4. 前側からボールベアリングを押し込む
5. 軸(公差h6)に面取りを施して取り付ける
6. 軸方向の安全策を講じなければならない