フランジまたはカラー付きボールベアリングは、ハウジング穴やチューブ端への組込み、ガイドローラー、アイドラー、サポートローラーなどにおいて、ベアリングを軸方向に固定するのに最適です。シールドは粉塵や汚れの侵入を防止します。
クシロデュールS180 | 黒色のオールラウンダー
プラスチック製ボールベアリングの幅広い用途をカバーするクシロデュールB180です。しかし、例えばベアリングが可視部として設計されているなど、「白」という色が用途に合わない場合、材質にクシロデュールS180が適しています。この材質は、クシロデュール B180とほぼ同等の技術的特性を持っていますが、耐摩耗性はやや劣ります。最大の特徴はその黒色であり、これによりクシロデュール B180よりも優れた耐紫外線性をも備えています。そのため、屋外での使用にも最適です。
クシロデュールF180 | 静電散逸性
クシロデュール F180材質は電気接触抵抗が低いため、静電気による望ましくない電圧を消散させることができます。この材質は中程度の耐摩耗性を備えています。