電子カタログ
寿命予測計算ツール
CADダウンロード
ショッピングカート
(0)
JP (JA)
ショップ
コンフィギュレーター
製品情報
産業別
日本国内の使用事例
サービス
会社概要
連絡先
JP
(JA)
言語の変更 :
JP (JA)
igus-icon-arrow-right
ホーム
igus-icon-arrow-right
ボールベアリング
igus-icon-arrow-right
ラジアル深溝ボールベアリング
igus-icon-arrow-right
クシロス ラジアル深溝ボールベアリング、クシロデュールB180、インチ寸法、ガラス製ボール
クシロス ラジアル深溝ボールベアリング、クシロデュールB180、インチ寸法、ガラス製ボール
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
使用温度範囲 -40 °C~+80 °C
ハウジング材質 クシロデュールB180
ケージ材質 PA(ポリアミド)
ボール材質 ガラス
ステンレス製ボールも利用可能
部品番号
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
BB-I-0620-06-B180-10-GL
Ø d2 [mm]
15.9 (0.625 in)
b1 [mm]
5 (0.1961 in)
Ø d1 [mm]
80.3 (3.16 in)
サイズ
623
製品の説明
テクニカルデータ
ダウンロード
クシロデュールB180|オールラウンダー
プラスチック製ボールベアリングの幅広い用途をカバーするクシロデュールB180です。汎用性が高い材質としてみなされています。高い耐摩耗性に加え、耐薬品性と中温耐性にも優れています。機械的な性質は、ある程度の硬さと柔軟性をうまく組み合わせてできたものです。このバリエーションはPA製ケージと組み合わせて供給されます。
主な用途
自動車
包装機械
シングルローラー付ハイブリッドベアリング
製品の説明
igus-icon-plus
テクニカルデータ
igus-icon-plus
ダウンロード
igus-icon-plus
適合性の確認
igus-icon-gratismuster
サンプル請求
igus-icon-cad-dateien
CADデータダウンロード
igus-icon-arrow-up