クシロス深溝ボールベアリング クシロデュールB180、オールラウンダー、食品接触用

BB-608-B180-50-ES product image
igus-icon-lupe
BB-608-B180-50-ES technical drawing
igus-icon-lupe
2 から 1
BB-608-B180-50-ES product image
BB-608-B180-50-ES technical drawing
  • EU/FDAに準拠し、食品接触作業向きです。
  • 使用温度範囲は、マイナス40℃~プラス80℃
  • ハウジング材質: クシロデュールB180
  • ケージ材質:PE(ポリエチレン)
  • ボール材質:ステンレス
igus-icon-lieferzeitBB-608-B180-50-ES
22
7
8
608