電子カタログ
寿命予測計算ツール
CADダウンロード
ショッピングカート
(0)
DE-DE (JP)
ショップ
コンフィギュレーター
製品情報
産業別
日本国内の使用事例
サービス
会社概要
連絡先
JP
(JA)
言語の変更 :
JP (JA)
igus-icon-arrow-right
ホーム
igus-icon-arrow-right
ボールベアリング
igus-icon-arrow-right
その他の形状
igus-icon-arrow-right
エンドキャップ クシロデュールB180、ねじ/ナット M8用、ステンレス鋼製ボール
エンドキャップ クシロデュールB180、ねじ/ナット M8用、ステンレス鋼製ボール
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
内径Ø:ナットM8に対応したハウジング
50x2.8mmのガイドローラーチューブすべてに適合
無潤滑、優れた耐食性
使用温度範囲は、マイナス40℃~プラス80℃
ハウジング材質: クシロデュールB180
ケージ材質:PA(ポリアミド)
ボール材質:ステンレス
部品番号
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
BB-6204ECM8-B180-10-ES
b1 [mm]
35.8
Ø d1 [mm]
10
製品説明
テクニカルデータ
ダウンロード
クシロスのポートフォリオには、ラジアル深溝ボールベアリングとアキシャルボールベアリングだけでなく、ローラー、直接歯付ベルト駆動用の外歯付きロータリーテーブルベアリング、ネジ山たわみ用プロファイルローラー、エンドキャップボールベアリングなど、他のタイプもあります。 これらの部品は、包装、家具製造、看板・広告、食品・医療などの機械やシステムに使用されています。
製品説明
igus-icon-plus
テクニカルデータ
igus-icon-plus
ダウンロード
igus-icon-plus
適合性の確認
igus-icon-gratismuster
サンプル請求
igus-icon-cad-dateien
CADデータダウンロード
igus-icon-arrow-up