igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
igus-icon-lieferzeitBB-623-B180-10-ES-C
10
4
3
623
クシロデュールB180|オールラウンダー
プラスチック製ボールベアリングの幅広い用途をカバーするクシロデュールB180。汎用性が高い材質としてみなされています。高い耐摩耗性に加え、耐薬品性と中温耐性にも優れています。機械的な性質は、硬さと柔軟性をうまく組み合わせてできたものです。このオプションはPAケージと組み合わせて提供されます。
主な採用分野
使用に適する場合
以下の場合は、他の材質を使用することをお勧めします
公差と寸法単位:
内径と外径の公差は、取り付けサイズによって異なります。 これらは通常、おおよそです。公称寸法に対して±0.05mm。 ベアリング・リングは通常射出成形されるため、当然のことながら一定の楕円度を示します。 このため、キャリパーゲージを使用して、ベアリングの全幅にわたって、注入点(存在する場合)に対して90°の角度で測定します。寸法と公差は、H7ホルダーとh6シャフトを使用する際、手で簡単に圧入できるように設計されています。 軸方向の変位を防ぐため、サークリップ(シャフト)とスナップリング(ハウジング)を使用した軸方向ロックの追加が推奨されます。

推奨組込み方法:

1.ハウジング(公差H7)
2.前面(ボールが見える側)
3.後面(ケージが見える側)
4. ボールベアリングを、前面から先に押し込みます。
5.軸(公差h6)に面取りを施して取り付けます
6.軸方向ロックが必要