電子カタログ
寿命予測計算ツール
CADダウンロード
ショッピングカート
(0)
JP (JA)
ショップ
コンフィギュレーター
製品情報
産業別
日本国内の使用事例
サービス
会社概要
連絡先
JP
(JA)
言語の変更 :
JP (JA)
igus-icon-arrow-right
ホーム
igus-icon-arrow-right
ボールベアリング
igus-icon-arrow-right
コンベア用ローラー
igus-icon-arrow-right
クシロス ガイドローラー、ステンレス鋼チューブ, 高温仕様
クシロス ガイドローラー、ステンレス鋼チューブ, 高温仕様
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
外径:30mm
最大+150°Cでの連続使用向け
優れた耐酸性
ステンレスチューブ SUS304
長さ公差:±0.5mm
部品番号
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
BBT-ES30-608-A500-70-ES
Ø d2 [mm]
30
Ø d1 [mm]
8
サイズ
608
製品説明
テクニカルデータ
ダウンロード
アルミニウム、カーボン、ステンレスまたはPVC製のチューブを装備した既製システムとして、ボールベアリングはフィルムやラベルの方向転換または物品搬送用ガイドローラーとして優れた性能を発揮します。耐摩耗性の高機能ポリマーおよび薄肉チューブを使用することで、金属製タイプに比べて、最大48パーセントの軽量化を実現します。慣性質量は42パーセント低く、加速に必要なエネルギーは大幅に小さくて済むため、ローラーは素早く搬送スピードに達します。
最高使用温度150℃
さまざまな薬品への耐性
FDA準拠パーツ付き
潤滑式の金属製ボールベアリングと比べ長寿命のため、最大40%のコスト削減が可能
認証と規格
製品説明
igus-icon-plus
テクニカルデータ
igus-icon-plus
ダウンロード
igus-icon-plus
適合性の確認
igus-icon-download-plan
ローラーコンフィギュレーター
igus-icon-cad-dateien
CADデータダウンロード
igus-icon-arrow-up