シリーズE2ミニ10型 : エナジーチェーン さまざまな取付方法、内部の仕切り、非開閉 内のり高さ : 18mm

製造中止の予定
10.1.028.0 product image
igus-icon-lupe
10.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2 から 1
10.1.028.0 product image
10.1.028.0 technical drawing
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
18 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
16 mm
開閉方式
開閉方式
Non-openable
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
15 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
28 mm