igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
ドライギア ウォームギア
- セルフロック機能
- 減速比:48:1、70:1
- 高加速用途でのシャフト接続が容易なバージョン
- 水平取り付け位置用の左右非対称な出力
- 適切なモータキットを利用可能
- トライボロジー特性を最適化したポリマーによる無潤滑運転
igus-icon-lieferzeitRL-D-50-103-48-010K5-14
48:1
14
ドライギア ウォームギア
ドライギア ウォームギア
イグスのドライギア「RL-D」ウォームギアは、用途に応じて様々な設計をご用意しています。すべてのウォームギアに共通して、ケーブルを通す穴が中央にあります。また、ウォームギアに最適なモータキットと近接スイッチキットもご用意しています。詳細は、こちらからご覧ください。
ウォームホイールはトライボロジー的に最適化された高機能ポリマー製のため、ギアボックスは無潤滑で動作し、メンテナンスフリーです。
「RL-D」はサイズ20、30、50からお選びいただけます。すべてのサイズに左右対称型と左右非対称型の設計をご用意しています。
両側に出力がある左右対称の設計は、特に垂直取付の際に使用されます。通常、ギアボックスは旋回用途の駆動やロボット部品として使用されます。
片側に出力がある左右非対称の設計は、特に回転テーブルや減速機などの回転用途において水平取付けで使用されます。代表的な用途として、マテリアルハンドリング、金型製作、センサー調整などがあります。
すべてのサイズと設計が、PRT ロータリーテーブルベアリングとボールベアリングに対応しています。ロータリーテーブルベアリングは高いアキシアル荷重および低速用途で、ボールベアリングは低いアキシアル荷重および高加速用途で使用されます。