TPE光ファイバーケーブル(FOC)|CFLG.G, STコネクタ付属 SCへの変換

製造中止の予定
LWL9040031 product image
igus-icon-lupe
  • 最高負荷向けグラスファイバーケーブル
  • TPE外被
  • ハロゲンフリー
  • シリコーンフリー
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 耐油性 (DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性 (VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MB で試験済み)
  • 耐紫外線性
  • PVCフリー
  • チェーンフレックス クラス:7.4.4.1
igus-icon-lieferzeitLWL9040031
6Cx50/125
コネクター ST/コネクター ST 両端SCコネクター付
10
igus-icon-info

この製品は生産終了モデルです。

InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。