製造中止の予定
igus-icon-lupe
- 最高負荷向けグラスファイバーケーブル
- TPE外被
- ハロゲンフリー
- シリコーンフリー
- 耐加水分解性、耐微生物分解性
- 耐油性 (DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性 (VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MB で試験済み)
- 耐紫外線性
- PVCフリー
- 最長4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitLWL9040032
6Cx50/125
コネクター ST/コネクター ST 両端LCコネクター付
10
igus-icon-info
この製品は生産終了モデルです。
igus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。