ハーネス済みCAT5eケーブル、高引張強度PUR、コネクタA:Phoenixコンタクト M12 x-coded、コネクタB:Phoenixコンタクト M12 x-coded

CAT9721011 product image
igus-icon-lupe
  • 高い引張りひずみに対応
  • PUR外被
  • 全体シールド
  • 耐バイオオイル性
  • 耐クーラント性
  • ノッチ対策
  • 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • 難燃性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • PVCフリー
igus-icon-lieferzeitCAT9721011
(4x(2Cx0.15))S
InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。