ネットワーク、Ethernet、光ファイバー、フィールドバス ケーブル
igus-icon-arrow-right
Profinet
igus-icon-arrow-right
ハーネス済みProfinet ケーブル、ねじれ対応PUR、コネクタA:Phoenixコンタクト RJ45、コネクタB:Phoenixコンタクト RJ45
ハーネス済みProfinet ケーブル、ねじれ対応PUR、コネクタA:Phoenixコンタクト RJ45、コネクタB:Phoenixコンタクト RJ45
igus-icon-lupe
• Profinet
• カッド撚り構造
• ロボットおよび捻回向け
• PUR外被
• 捻回性 ±360°/m
• 全体シールド
• ノッチ対策
• PVCおよびハロゲンフリー
• 耐油性および難燃性
• 1,000万往復保証
最長4年の無償交換保証
部品番号
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
CAT9661012
線心数、導体断面積
(4Cx0.34)S
バスシステム
コネクタデザイン
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
CFRIP
剥離作業の時間を50% 短縮します。
igus-icon-3arrow
4年保証
当社では、そのような対応を期待していただけます。
igus-icon-3arrow
igus-icon-arrow-up