ハーネス済みProfinet ケーブル、PUR、コネクターA: Telegärtner M12 金属製、コネクターB:Binder M12 Dコード

CAT9461008 product image
igus-icon-lupe
• Profinet
• カッド撚り構造
• エナジーチェーンでの使用向け
• PUR外被
• 外被の色 黄-緑
• 最小曲げ半径係数 12.5xd
• 全体シールド
• ノッチ対策
• 耐油性および難燃性
• 耐クーラント性
• PVCおよびハロゲンフリー
• 1,000万往復保証
  • 最長4年無償交換保証
  • igus-icon-lieferzeitCAT9461008
    (4Cx0.38)S
    InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。