ハーネス済みCAT6Aケーブル、PUR、コネクターA: RJ45、コネクターB: M12 x-coded、Telegärtner

CAT9441017 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CAT6a

• その他のエナジーチェーン使用事例

• PUR外被

• 最小曲げ半径係数 12.5xd

• ペアシールド

• ノッチ対策

• 耐油性および難燃性

• 耐クーラント性

• PVCおよびハロゲンフリー

• 1,000万往復保証

  • 最長4年の無償交換保証
  • igus-icon-lieferzeitCAT9441017
    4x(2Cx0.20)S
    InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。