ハーネス済みCAT5eケーブル、ねじれ対応PUR、コネクタA:Yamaichi RJ45、M23 Hummelハウジングキャップナット、コネクタB:Yamaichi RJ45、M23 Hummelハウジングキャップナット、ピン配列クロスオーバー

製造中止の予定
CAT9440160 product image
igus-icon-lupe
  • ねじれ・捻回使用
  • PUR外被
  • シールド付き
  • 耐油性、耐クーラント性
  • 難燃性
  • ノッチ対策
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 最長4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitCAT9440160
4x(2Cx0.15)S
igus-icon-info

この製品は生産終了モデルです。

InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。