ハーネス済みCAT6ケーブル、PUR、コネクターA:Phoenixコンタクト RJ45、コネクターB:Phoenixコンタクト RJ45

CAT9431009 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CC-Link IE/CAT6

• その他のエナジーチェーン使用事例

• PUR外被

• 最小曲げ半径係数 12.5xd

• 全体シールド

• ノッチ対策

• 耐油性および難燃性

• 耐クーラント性

• PVCおよびハロゲンフリー

• 1,000万往復保証

igus-icon-lieferzeitCAT9431009
(4x(2Cx0.15))S
InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。